Meniu Caută

Bucșe pentru cabluri

În stoc

Univerzálne puzdrá určené na ochranu drôtov, káblov, hadíc a iných predmetov nepravidelného tvaru pred ostrými, neopracovanými hranami panelov.

Puzdro pomáha absorbovať nárazy a vibrácie a má izolačné vlastnosti. Sieťka alebo lamelová záklopka na priemere puzdra sa prispôsobia pre rôzne veľkosti a zároveň poskytujú čistý konečný vzhľad.

Inštalácia je jednoduchá a rýchla – jednoducho zatlačte prstom, aby sa puzdro zaistilo. Nie sú potrebné žiadne nástroje.

  • Materiály: teplotne stabilný polyamid 6.6 alebo polyamid 6.6
  • Farby: čierna a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Cumpără
0,4222 RON - 0,5212 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2525 RON - 0,3117 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
15.9 mm
0,5286 RON - 0,6526 RON 1595 În stoc
11.5 mm
25.4 mm
0,2639 RON - 0,3258 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
15.9 mm
0,4048 RON - 0,4997 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
22.2 mm
0,4761 RON - 0,5878 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.9 mm
19.1 mm
0,9624 RON - 0,9624 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8023 RON - 0,8023 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,4747 RON - 2,4747 RON 18 În stoc
25.4 mm
34.9 mm
3,3707 RON - 4,0108 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.8 mm
31.8 mm
2,6013 RON - 2,6013 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6708 RON - 0,6708 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,5585 RON - 0,5585 RON 2300 În stoc
2,2329 RON - 2,2329 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
34.9 mm
0,4901 RON - 0,4901 RON 463 În stoc
4,6959 RON - 4,6959 RON 200 În stoc
0,5887 RON - 0,5887 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,894 RON - 0,894 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,7448 RON - 0,7448 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8504 RON - 1,0206 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6 mm
12.7 mm
  • din 2
Bucşe cu fixare în locaş Închis 25.4 mm 0.125 in 11.5 mm Nailon 6

10361269

Interval de preț
0,6526 RON - 0,5286 RON

Niveluri de stoc
1595 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    11.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    25.4 mm
  • Diametru cap
    27 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
Bucşe cu fixare în locaş Universale 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nailon

10261675

Interval de preț
2,4747 RON - 2,4747 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    25.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    34.9 mm
  • Diametru cap
    37.8 mm
  • Înălțime totală
    14.3 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Bucşe cu fixare în locaş Universale 3.2 mm Nailon 6/6

10021651

Interval de preț
0,5585 RON - 0,5585 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    18.5 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Bucşe cu fixare în locaş Universale 3.2 mm Nailon 6/6

10021644

Interval de preț
0,4901 RON - 0,4901 RON

Niveluri de stoc
463 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    15.2 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    9.8 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Bucşe cu fixare în locaş Universale 3.2 mm Nailon 6/6

10021682

Interval de preț
4,6959 RON - 4,6959 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    27.0 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru