10361238
22AF0625W
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3088 RON |
5000 - 19999 | 0,2779 RON |
20000 + | 0,2501 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Approximate Cable Holding Diameter | 10.3 mm |
---|---|
Approximate Cable Holding Diameter | 0.406 in |
Compatible Hole Diameter | 15.9 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.626 in |
Head Diameter | 18.2 mm |
Head Diameter | 0.717 in |
Panel Thickness | 3.2 mm |
Panel Thickness | 0.126 in |
Overall Height | 10.3 mm |
Overall Height | 0.406 in |
Full Material | Nylon 6 |
Colour | White |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Open/Closed | Universal |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina