10261989
466893
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 2499 | 4,1111 RON |
| 2500 + | 3,455 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru aproximativ de reținere a cablului | 0.937 in |
|---|---|
| Diametru aproximativ de reținere a cablului | 23.8 mm |
| Diametru orificiu compatibil | 31.8 mm |
| Diametru orificiu compatibil | 1.252 in |
| Diametru cap | 37.3 mm |
| Diametru cap | 1.469 in |
| Înălțime totală | 0.406 in |
| Înălțime totală | 10.3 mm |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Culoare | Negru |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Deschis/Închis | Deschis/Închis |
| Caracteristici speciale | Stabilizat termic |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina