Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | d | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,376 RON - 1,1021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,4953 RON - 1,2553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,2217 RON - 0,4889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 4,1678 RON - 12,5598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 1,8384 RON - 4,0977 RON | 250 În stoc |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,2414 RON - 0,6655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,5576 RON - 3,4381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 2,119 RON - 4,1398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 2,7926 RON - 10,8758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 2,2453 RON - 8,7006 RON | 240 În stoc |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 4,5187 RON - 13,6684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 3,5504 RON - 13,8087 RON | 10 În stoc |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 4,8835 RON - 18,987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 0,4813 RON - 1,3398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 5,2063 RON - 15,7313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,1894 RON - 0,4179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 7,3955 RON - 16,2225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 7,4937 RON - 16,4329 RON | 25 În stoc |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,5108 RON - 1,2546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,9365 RON - 4,252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2