Meniu Caută

Inel conic 7.9 mm LDPE - PIR Negru

Manșonul standard pentru picioare rotunde cu fixare prin împingere este proiectat pentru a proteja capetele tuburilor, fundul scaunelor, meselor si aplicațiilor de mobilier de uzura cauzată de contactul cu solul. Oferă o prindere sigură și previne deteriorarea podelelor sau suprafețelor. Negru, din PVC.
Numărul piesei Essentra:

10105238

Numărul piesei producătorului:

60423

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,2553 RON
2500 + 0,4953 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

313,83 RON

250 x 1,2553 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 7.9 mm
h 20.0 mm
Material complet Clorură de vinil
Culoare Negru
Tip 1
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne