Meniu Caută

Inel conic 7.9 mm PVC Negru

Manșonul standard pentru picioare rotunde cu fixare prin împingere este proiectat pentru a proteja capetele tuburilor, fundul scaunelor, meselor si aplicațiilor de mobilier de uzura cauzată de contactul cu solul. Oferă o prindere sigură și previne deteriorarea podelelor sau suprafețelor. Negru, din PVC.
Numărul piesei Essentra:

10087442

Numărul piesei producătorului:

12923

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 1,1021 RON
10000 + 0,376 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 102,10 RON

1000 x 1,1021 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 7.9 mm
h 14.3 mm
Material complet Clorură de vinil
Culoare Negru
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne