Meniu Caută

Inel conic 24.0 mm 20.0 mm PVC Alb

Manșonul conic pentru picioare rotunde cu fixare prin împingere este proiectat pentru a proteja capetele tuburilor, fundul scaunelor, meselor si aplicațiilor de mobilier de uzura cauzată de contactul cu solul. Oferă o prindere sigură și previne deteriorarea podelelor sau suprafețelor. Alb, din PVC.
Numărul piesei Essentra:

10404058

Numărul piesei producătorului:

552005011307

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 4,1398 RON
250 - 999 2,7084 RON
1000 + 2,119 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

206,99 RON

50 x 4,1398 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 20.0 mm
h 24.0 mm
Material complet Clorură de vinil
Culoare Alb
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne