Meniu Caută

Bucșe de capăt - Conicizate

În stoc

Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H d h Tip Cumpără
0,376 RON - 1,1021 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
14.3 mm
1
0,4953 RON - 1,2553 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
20.0 mm
1
0,2217 RON - 0,4889 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
11.9 mm
1
4,1678 RON - 12,5598 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
39.0 mm
2
1,8384 RON - 4,0977 RON 250 În stoc
20.0 mm
24.0 mm
2
0,2414 RON - 0,6655 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
11.9 mm
1
1,5576 RON - 3,4381 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
20.0 mm
2
2,119 RON - 4,1398 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
24.0 mm
2
2,7926 RON - 10,8758 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
30.0 mm
2
2,2453 RON - 8,7006 RON 240 În stoc
25.0 mm
30.0 mm
2
4,5187 RON - 13,6684 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
34.0 mm
2
3,5504 RON - 13,8087 RON 10 În stoc
30.0 mm
34.0 mm
2
4,8835 RON - 18,987 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
40.0 mm
2
0,4813 RON - 1,3398 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
15.8 mm
1
5,2063 RON - 15,7313 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
39.0 mm
2
0,1894 RON - 0,4179 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
11.9 mm
1
7,3955 RON - 16,2225 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0 mm
27.5 mm
2
7,4937 RON - 16,4329 RON 25 În stoc
70.0 mm
27.0 mm
2
0,5108 RON - 1,2546 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
9.0 mm
2
1,9365 RON - 4,252 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
25.0 mm
2
  • din 5
Inel conic 24.0 mm 20.0 mm PVC Negru

10404065

Interval de preț
4,0977 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
Inel conic 30.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10404102

Interval de preț
8,7006 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
Inel conic 34.0 mm 30.0 mm PVC Negru

10404140

Interval de preț
13,8087 RON - 3,5504 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
Inel conic 70.0 mm 38.0 mm PVC Negru

10323694

Interval de preț
16,4329 RON - 7,4937 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2