Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.
Cod Serie: SR2001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material cârlig | Culoare | Lungime totală | Lățime totală | With Buckle? | With Screw Hole? | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4565 RON - 7,1739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Alb
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 4,428 RON - 4,9184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
Negru
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 6,4563 RON - 7,1737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
|
||
| 6,5356 RON - 7,2618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Roșu
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 16,4654 RON - 18,2948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Albastru
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 15,796 RON - 17,5511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Alb
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 14,8109 RON - 16,4566 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Verde
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 12,6873 RON - 14,097 RON | 10 În stoc |
LDPE
|
Galben
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 3,8078 RON - 4,2309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Albastru
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 3,8078 RON - 4,2309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Alb
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 6,4209 RON - 7,1343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Verde
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 6,4209 RON - 7,1343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Galben
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 3,2769 RON - 3,641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Portocaliu
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 3,6142 RON - 4,0158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nu
|
|
||
| 5,0055 RON - 5,5617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Roșu
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 4,3514 RON - 4,8349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Roșu
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 5,9548 RON - 6,6165 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Alb
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 6,1136 RON - 6,7929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Portocaliu
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 2,8873 RON - 3,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nu
|
|
||
| 15,796 RON - 17,5511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Verde
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina