10166321
RKW-12-9-OR
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 49 | 6,6272 RON |
| 50 + | 5,9645 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Portocaliu |
|---|---|
| Material cârlig | LDPE |
| Material chingă | Nailon |
| Tip orificiu | Orificiu șurub |
| Tip | Standard Tie |
| With Buckle? | Nu |
| Lungime totală | 229.0 mm |
| Lungime totală | 9.016 in |
| Lățime totală | 1.5 in |
| Lățime totală | 38.1 mm |
| Lățime bandă | 0.752 in |
| Lățime bandă | 19.1 mm |
| With Screw Hole? | Da |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina