10166406
RKW-6-6-RD
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 3,9155 RON |
Colour | Red |
---|---|
Hook Material | LDPE |
Strap Material | Nylon |
Hole Type | No Screw Hole |
Type | Standard Tie |
With Buckle? | No |
Overall Length | 152.4 mm |
Overall Length | 6 in |
Overall Width | 19.1 mm |
Overall Width | 0.752 in |
Strap Width | 9.5 mm |
Strap Width | 0.374 in |
With Screw Hole? | No |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina