Meniu Caută

Brățări cabluri 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE ;Nailon Alb

Această brățară cu buclă și cârlig este ideală când trebuie refolosită.
Numărul piesei Essentra:

10166468

Numărul piesei producătorului:

RKW-8-11-W

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 4,1277 RON
50 + 3,7149 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

41,28 RON

10 x 4,1277 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Material cârlig LDPE
Material chingă Nailon
Tip orificiu Fără orificiu șurub
Tip Colier cablu standard
With Buckle? Nu
Lungime totală 279.4 mm
Lățime totală 12.7 mm
Lățime bandă 12.7 mm
With Screw Hole? Nu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne