Meniu Caută

Brățări pentru cabluri tip „buclă și cârlig”

În stoc

Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.

Cod Serie: SR2001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
89 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material cârlig Culoare Lungime totală Lățime totală With Buckle? With Screw Hole? Cumpără
45,4403 RON - 45,4403 RON Solicitați termenul de livrare aici
PE; PP
Negru
300.0 mm
24.0 mm
Da
Nu
6,2794 RON - 6,9771 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
330.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
3,6952 RON - 4,0674 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
Negru
135.0 mm
12.0 mm
Nu
Nu
3,2699 RON - 3,6553 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
Negru
125.0 mm
12.0 mm
Nu
Nu
8,919 RON - 9,916 RON 80 În stoc
Nailon
Negru
310.0 mm
16.0 mm
Nu
Nu
6,3762 RON - 7,0846 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
5,9645 RON - 6,6272 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
10,7678 RON - 11,9642 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
15,4107 RON - 17,123 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
12,3779 RON - 13,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
12,3779 RON - 13,7532 RON 10 În stoc
LDPE
Albastru
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
14,4494 RON - 16,0549 RON 10 În stoc
LDPE
Alb
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,3762 RON - 7,0846 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
15,9862 RON - 17,7624 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
16,3765 RON - 18,1961 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,6868 RON - 7,4298 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
4,32 RON - 4,7984 RON 40 În stoc
Nailon
Negru
180.0 mm
12.0 mm
Nu
Nu
6,2989 RON - 6,9987 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
381.0 mm
38.1 mm
Nu
2,8169 RON - 3,1299 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
152.4 mm
19.1 mm
Nu
Nu
16,0638 RON - 17,8486 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
  • din 5
Brățări cabluri 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Negru

10253717

Interval de preț
9,916 RON - 8,919 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material cârlig
    Nailon
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Brățări cabluri 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE ;Nailon Albastru

10166260

Interval de preț
13,7532 RON - 12,3779 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Material cârlig
    LDPE
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Brățări cabluri 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE ;Nailon Alb

10166291

Interval de preț
16,0549 RON - 14,4494 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material cârlig
    LDPE
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Brățări cabluri 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Negru

10253694

Interval de preț
4,7984 RON - 4,32 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material cârlig
    Nailon
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie