Meniu Caută

Brățări pentru cabluri tip „buclă și cârlig”

În stoc

Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.

Cod Serie: SR2001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
89 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material cârlig Culoare Lungime totală Lățime totală With Buckle? With Screw Hole? Cumpără
6,4565 RON - 7,1739 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
4,428 RON - 4,9184 RON 180 În stoc
Nailon
Negru
180.0 mm
12.0 mm
Nu
Nu
6,4563 RON - 7,1737 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
381.0 mm
38.1 mm
Nu
6,5356 RON - 7,2618 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
16,4654 RON - 18,2948 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
15,796 RON - 17,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
14,8109 RON - 16,4566 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
12,6873 RON - 14,097 RON 10 În stoc
LDPE
Galben
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
3,8078 RON - 4,2309 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
279.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
3,8078 RON - 4,2309 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
279.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
6,4209 RON - 7,1343 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
330.2 mm
25.4 mm
Nu
Da
6,4209 RON - 7,1343 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
330.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
3,2769 RON - 3,641 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
152.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
3,6142 RON - 4,0158 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
203.2 mm
25.4 mm
Nu
5,0055 RON - 5,5617 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
203.2 mm
12.7 mm
Nu
Da
4,3514 RON - 4,8349 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
152.4 mm
19.1 mm
Nu
Nu
5,9548 RON - 6,6165 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
305.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
6,1136 RON - 6,7929 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
2,8873 RON - 3,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
152.4 mm
19.1 mm
Nu
15,796 RON - 17,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
  • din 5
Brățări cabluri 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Negru

10253694

Interval de preț
4,9184 RON - 4,428 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material cârlig
    Nailon
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Brățări cabluri 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE ;Nailon Galben

10166307

Interval de preț
14,097 RON - 12,6873 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material cârlig
    LDPE
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie