Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..
Cod Serie: SR2051
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune orificiu compatibil | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5667 RON - 0,7469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.620 in
15.7 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,5848 RON - 0,7689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,4503 RON - 0,556 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.200 in
5.1 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,6095 RON - 0,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.453 in
11.5 mm
|
Snap-In
|
||
| 1,1773 RON - 1,5608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,5135 RON - 0,6769 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.375 in
9.5 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,4512 RON - 0,5939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.350 in
8.9 mm
|
Snap-In
|
||
| 3,1078 RON - 3,6281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.500 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,4475 RON - 0,5524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.276 in
7 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,6095 RON - 0,7524 RON | 11000 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.453 in
11.5 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,6159 RON - 0,8104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,5605 RON - 0,8632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.500 in
12.7 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,5252 RON - 0,6911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.500 in
12.7 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,5135 RON - 0,6769 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.375 in
9.5 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,256 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,243 RON - 0,2912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,2573 RON - 0,2984 RON | 7000 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,3519 RON - 0,4065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,3381 RON - 0,4065 RON | 47000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina