10363362
23EZS0500B0040
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,7084 RON |
| 5000 - 9999 | 0,6234 RON |
| 10000 + | 0,5383 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensiune orificiu compatibil | 0.252 in |
|---|---|
| Dimensiune orificiu compatibil | 6.4 mm |
| Diametrul maxim al cablului compatibil | 12.7 mm |
| Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.500 in |
| Interval grosime panou compatibil | 0.047 - 0.11 in |
| Interval grosime panou compatibil | 1.2 - 2.8 mm |
| Lungime bază | 0.252 in |
| Lungime bază | 6.4 mm |
| Lățime bază | 0.626 in |
| Lățime bază | 15.9 mm |
| Lungime distanțier | 0.039 in |
| Lungime distanțier | 1.0 mm |
| Culoare | Natural |
| Metodă de montare | Inserare prin împingere |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina