Meniu Caută

Brățări cu răsucire Conic 12.7 mm PA Natural

This kurly lock has a push-in arrowhead clip and is manufactured from natural nylon rated to UL94 V-0. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Numărul piesei Essentra:

10032411

Numărul piesei producătorului:

STL-8-450-2-19

47000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4167 RON
5000 + 0,3465 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

416,70 RON

1000 x 0,4167 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune orificiu compatibil 6.4 mm
Diametrul minim al cablului compatibil 10.2 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 12.7 mm
Înălțime totală 42.0 mm
Lungime distanțier 3.2 mm
Culoare Natural
Metodă de montare Fir Tree
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne