Meniu Caută

Brățări cu răsucire Inserare prin împingere 0.250 in Nailon 6/6 Natural

Brățările de distanțare cu răsucire oferă o soluție facilă pentru fixarea rapidă a cablurilor, la o distanță de siguranță față de alte articole cu care ar putea veni în contact. O singură răsucire este suficientă pentru a fixa cablurile pe poziție, economisindu-vă timp și efort.
Numărul piesei Essentra:

10363287

Numărul piesei producătorului:

23EZS0250B0040

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,7882 RON
5000 - 9999 0,6938 RON
10000 + 0,5994 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

788,20 RON

1000 x 0,7882 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune orificiu compatibil 6.4 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 6.4 mm
Interval grosime panou compatibil 1.2 - 2.8 mm
Lungime bază 6.4 mm
Lățime bază 15.9 mm
Lungime distanțier 1.0 mm
Culoare Natural
Metodă de montare Inserare prin împingere
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne