Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..
Cod Serie: SR2051
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune orificiu compatibil | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Metodă de montare | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2546 RON - 0,2984 RON | 1000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2546 RON - 0,2984 RON | 4000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cu clemă
|
||
0,3779 RON - 0,4531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
Conic
|
||
0,1615 RON - 0,193 RON | 24372 În stoc |
|
Natural
|
|
Conic
|
||
0,3353 RON - 0,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2461 RON - 0,3445 RON | 2760 În stoc |
|
Natural
|
|
Snap-Lock
|
||
0,3094 RON - 0,3668 RON | 5000 În stoc |
|
Natural
|
|
Snap-Lock
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2546 RON - 0,2984 RON | 3000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Cu clemă
|
||
0,3368 RON - 0,4024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | 1000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Cu clemă
|
||
0,3436 RON - 0,412 RON | 8000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cu clemă
|
||
0,256 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2573 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Cu clemă
|
||
0,3395 RON - 0,4052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Cu clemă
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina