Meniu Caută

Brățări cu răsucire 10.2 mm 12.7 mm 42.0 mm Nailon 6/6 Natural

Acest sistem de prindere buclat este prevăzut cu o clemă de tip cap de săgeată cu fixare prin împingere și este realizat din nailon natural conform clasificării UL94 V-2. Pentru utilizare, așezați cablurile în deschidere și răsuciți cele două brațe pentru a fixa mănunchiul. Răsuciți în sens invers pentru a extrage mănunchiul.
Numărul piesei Essentra:

10032404

Numărul piesei producătorului:

STL-8-450-2-01

24372 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,193 RON
5000 + 0,1615 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

193,00 RON

1000 x 0,193 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 42.0 mm
Lungime distanțier 3.2 mm
Culoare Natural
Metodă de montare Conic
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E70062
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne