Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..
Cod Serie: SR2051
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune orificiu compatibil | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Metodă de montare | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3683 RON - 0,438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
|
||
0,3463 RON - 0,4065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2477 RON - 0,2984 RON | 3000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cu clemă
|
||
0,3727 RON - 0,4394 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Cu clemă
|
||
0,3463 RON - 0,4065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cu clemă
|
||
0,3067 RON - 0,3628 RON | 29000 În stoc |
|
Natural
|
|
Snap-Lock
|
||
1,2614 RON - 1,5572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Adeziv
|
||
1,046 RON - 1,2856 RON | 2000 În stoc |
|
Natural
|
|
Conic
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
2,8193 RON - 3,4806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
Adeziv
|
||
1,0432 RON - 1,2856 RON | 976 În stoc |
|
Natural
|
|
Conic
|
||
1,0487 RON - 1,2856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
Conic
|
||
1,3244 RON - 1,6351 RON | 900 În stoc |
|
Natural
|
|
|
||
0,2615 RON - 0,2984 RON | 850 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
0,2587 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
0,2587 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina