Meniu Caută

Brățări distanțier cu răsucire

În stoc

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..

Cod Serie: SR2051

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
737 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune orificiu compatibil Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Metodă de montare Cumpără
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Cu clemă
0,3641 RON - 0,434 RON 1000 În stoc
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Cu clemă
0,3299 RON - 0,3915 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Snap-Lock
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Cu clemă
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Cu clemă
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Cu clemă
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Cu clemă
0,3217 RON - 0,3819 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
10.2 mm
Cu clemă
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
10.2 mm
Cu clemă
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Cu clemă
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Cu clemă
0,5243 RON - 0,5832 RON 80 În stoc
4.8 mm
Natural
11.6 mm
Cu clemă
0,5243 RON - 0,5832 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
15.5 mm
Cu clemă
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
10.2 mm
Cu clemă
0,2587 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
10.2 mm
Cu clemă
0,243 RON - 0,2912 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
10.2 mm
Cu clemă
0,243 RON - 0,2912 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Cu clemă
1,1897 RON - 1,6429 RON 8500 În stoc
5.5 mm
Natural
35.0 mm
Cu clemă
1,8893 RON - 1,8893 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
6.4 mm
Cu clemă
  • din 37
Brățări cu răsucire 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031360

Interval de preț
0,434 RON - 0,3641 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    10.2 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    12.7 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Lățime bază
    14.3 mm
Brățări cu răsucire Inserare prin împingere 11.6 mm PA Natural

10246191

Interval de preț
0,5832 RON - 0,5243 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    11.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.8 mm
  • Lungime distanțier
    1.1 mm
  • Culoare
    Natural
Brățări cu răsucire Fixare prin împingere 35.0 mm PA Natural

10118597

Interval de preț
1,6429 RON - 1,1897 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    32.0 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    35.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.0 - 5.0 mm
  • Culoare
    Natural