Meniu Caută

Brățări de cablu cu etichetă de marcare

În stoc

Oferă toate beneficiile unei brățări de cablu standard plus o etichetă pe care se poate scrie, pentru identificare.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tag Location Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
0,2624 RON - 0,2932 RON 5700 În stoc
Sub cap
25.0 mm
100.0 mm
0,4041 RON - 0,7957 RON Solicitați termenul de livrare aici
Deasupra capului
20.0 mm
110.0 mm
0,4939 RON - 0,5486 RON Solicitați termenul de livrare aici
Sub cap
50.0 mm
200.0 mm
1,0342 RON - 1,8944 RON Solicitați termenul de livrare aici
Deasupra capului
50.0 mm
200.0 mm
0,2666 RON - 0,296 RON Solicitați termenul de livrare aici
Deasupra capului
25.0 mm
111.5 mm
0,3943 RON - 0,4392 RON Solicitați termenul de livrare aici
Deasupra capului
25.0 mm
130.0 mm
1,2139 RON - 1,3472 RON Solicitați termenul de livrare aici
Sub cap
75.0 mm
270.0 mm
0,5964 RON - 0,6637 RON Solicitați termenul de livrare aici
Sub cap
50.0 mm
200.0 mm
0,8855 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
Deasupra capului
50.0 mm
210.0 mm
Brăţări de cablu cu etichetă de marcare 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10253403

Interval de preț
0,2932 RON - 0,2624 RON

Niveluri de stoc
5700 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Natural
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Sub cap
  • Lățime bandă
    2.5 mm