10331088
090211000002
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,7957 RON |
| 500 - 999 | 0,5626 RON |
| 1000 + | 0,4041 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Înveliș | Fără strat de acoperire |
|---|---|
| Culoare | Natural |
| Tip orificiu | No Screw Hole |
| Tag Location | Deasupra capului |
| Lățime bandă | 0.098 in |
| Lățime bandă | 2.5 mm |
| Lungime etichetă | 9.0 mm |
| Lungime etichetă | 0.354 in |
| Lățime etichetă | 0.787 in |
| Lățime etichetă | 20.0 mm |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Standard | RoHs |
| Standard | REACH |
| Standard | UL |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina