10253403
462671
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,2861 RON |
1000 - 1999 | 0,2711 RON |
2000 + | 0,256 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Natural |
Hole Type | No Screw Hole |
Tag Location | Below Head |
Strap Width | 2.5 mm |
Strap Width | 0.098 in |
Tag Length | 25.0 mm |
Tag Length | 0.984 in |
Tag Width | 8.0 mm |
Tag Width | 0.315 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Type | 1 |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Standard | HF |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina