Meniu Caută

Brăţări de cablu cu etichetă de marcare 130.0 mm 25.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 28 x 20 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 25.0 mm
Numărul piesei Essentra:

10253458

Numărul piesei producătorului:

462676

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,4392 RON
1000 - 1999 0,4167 RON
2000 + 0,3943 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

43,92 RON

100 x 0,4392 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Fără strat de acoperire
Culoare Natural
Tip orificiu No Screw Hole
Tag Location Deasupra capului
Lățime bandă 2.5 mm
Lungime etichetă 28.0 mm
Lățime etichetă 20.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip 4
Standard HF
Standard UL
Standard RoHs
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne