Meniu Caută

Brățări autoblocante standard

În stoc

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
185 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,1348 RON - 0,1498 RON 6000 În stoc
30.0 mm
120.0 mm
Negru
22.0 kg
0,1173 RON - 0,2179 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
203.0 mm
Negru
22.0 kg
0,3501 RON - 0,3869 RON Solicitați termenul de livrare aici
89.0 mm
310.0 mm
Negru
22.0 kg
0,7194 RON - 0,7998 RON 1200 În stoc
130.0 mm
450.0 mm
Negru
22.0 kg
0,1348 RON - 0,1498 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
120.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2724 RON - 0,3038 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.0 mm
265.0 mm
Natural
18.0 kg
0,9377 RON - 1,0467 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
Natural
40.0 kg
0,1648 RON - 0,1852 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
160.0 mm
Negru
22.0 kg
0,1934 RON - 0,2152 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.0 mm
250.0 mm
Negru
18.0 kg
0,3201 RON - 0,3555 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
368.0 mm
Negru
22.0 kg
0,1244 RON - 0,1351 RON 11000 În stoc
39.0 mm
150.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1648 RON - 0,1852 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
203.0 mm
Negru
18.0 kg
1,541 RON - 1,6501 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
200.0 mm
Natural
50.0 kg
0,0627 RON - 0,0627 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
135.0 mm
Negru
8.0 kg
Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
140.0 mm
Natural
13.0 kg
0,0723 RON - 0,0723 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
160.0 mm
Negru
8.0 kg
0,0736 RON - 0,0736 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
140.0 mm
Negru
13.0 kg
0,2469 RON - 0,4939 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.1 mm
203.0 mm
Negru
10.0 kg
0,9247 RON - 1,8384 RON Solicitați termenul de livrare aici
104.9 mm
380.0 mm
Negru
23.0 kg
0,6034 RON - 1,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.0 mm
240.0 mm
Negru
23.0 kg
  • din 10
Brățări cabluri 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6 Negru

10244982

Interval de preț
0,1498 RON - 0,1348 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    30.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nailon 6/6 Negru

10245200

Interval de preț
0,7998 RON - 0,7194 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    450.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    130.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244449

Interval de preț
0,1351 RON - 0,1244 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    39.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2