Meniu Caută

Brățări autoblocante standard

În stoc

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
185 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,8106 RON - 0,8814 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
500.0 mm
Negru
55.0 kg
0,1866 RON - 0,2071 RON 26600 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
0,3501 RON - 0,3869 RON Solicitați termenul de livrare aici
89.0 mm
310.0 mm
Natural
22.0 kg
0,7194 RON - 0,7998 RON 2300 În stoc
130.0 mm
450.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2615 RON - 0,2902 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
300.0 mm
Negru
22.0 kg
0,564 RON - 0,6281 RON 100 În stoc
125.0 mm
432.0 mm
Negru
22.0 kg
0,47 RON - 0,5245 RON 300 În stoc
116.0 mm
385.0 mm
Natural
22.0 kg
1,2284 RON - 1,3375 RON 100 În stoc
80.0 mm
280.0 mm
Natural
40.0 kg
0,1893 RON - 0,2071 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
190.0 mm
Negru
22.0 kg
0,1648 RON - 0,1852 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
180.0 mm
Natural
18.0 kg
0,3324 RON - 0,3679 RON 11100 În stoc
81.0 mm
280.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2315 RON - 0,2493 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
292.0 mm
Negru
18.0 kg
0,0937 RON - 0,1039 RON 9200 În stoc
30.0 mm
120.0 mm
Natural
18.0 kg
0,1743 RON - 0,1948 RON 13800 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
0,3119 RON - 0,346 RON Solicitați termenul de livrare aici
96.0 mm
331.0 mm
Natural
18.0 kg
1,0831 RON - 1,1921 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
200.0 mm
Negru
40.0 kg
0,1648 RON - 0,1852 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
180.0 mm
Negru
18.0 kg
0,3324 RON - 0,3679 RON 2100 În stoc
81.0 mm
280.0 mm
Negru
22.0 kg
0,47 RON - 0,5245 RON Solicitați termenul de livrare aici
116.0 mm
385.0 mm
Negru
22.0 kg
1,2284 RON - 1,3375 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
280.0 mm
Negru
40.0 kg
  • din 10
Brățări cabluri 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244661

Interval de preț
0,2071 RON - 0,1866 RON

Niveluri de stoc
26600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    203.0 mm
  • Lățime totală
    4.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    55.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244791

Interval de preț
0,7998 RON - 0,7194 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    450.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    130.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nailon 6/6 Negru

10245194

Interval de preț
0,6281 RON - 0,564 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    432.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    125.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244777

Interval de preț
0,5245 RON - 0,47 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    385.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    116.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nailon Natural

10278666

Interval de preț
1,3375 RON - 1,2284 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    280.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    80.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    40.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244685

Interval de preț
0,3679 RON - 0,3324 RON

Niveluri de stoc
11100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    280.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    81.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244425

Interval de preț
0,1039 RON - 0,0937 RON

Niveluri de stoc
9200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    3.2 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    30.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244517

Interval de preț
0,1948 RON - 0,1743 RON

Niveluri de stoc
13800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    203.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    55.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nailon 6/6 Negru

10245095

Interval de preț
0,3679 RON - 0,3324 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    280.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    81.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2