Meniu Caută

Brățări autoblocante standard

În stoc

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
185 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,2469 RON - 0,4939 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.1 mm
203.0 mm
Negru
10.0 kg
0,9247 RON - 1,8384 RON Solicitați termenul de livrare aici
104.9 mm
380.0 mm
Negru
23.0 kg
0,1543 RON - 0,1726 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
150.0 mm
Argintiu
0,1331 RON - 0,2666 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.1 mm
150.0 mm
Negru
8.0 kg
0,6623 RON - 1,3232 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
300.0 mm
Negru
23.0 kg
0,4673 RON - 0,5191 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
368.0 mm
Roșu
0,0545 RON - 0,0606 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
100.0 mm
Argintiu
0,4701 RON - 0,522 RON 40 În stoc
102.0 mm
368.0 mm
Argintiu
0,0527 RON - 0,0587 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
100.0 mm
Roșu
0,0527 RON - 0,0587 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
100.0 mm
Galben
0,4673 RON - 0,5191 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,0527 RON - 0,0587 RON 800 În stoc
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,4673 RON - 0,5191 RON 14700 În stoc
102.0 mm
368.0 mm
Verde
1,1899 RON - 1,3205 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
380.0 mm
Verde
1,1899 RON - 1,3205 RON 5600 În stoc
110.0 mm
380.0 mm
Roșu
0,4673 RON - 0,5191 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
368.0 mm
Galben
0,3887 RON - 0,4293 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
300.0 mm
Galben
0,2427 RON - 0,2708 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.0 mm
250.0 mm
Roșu
0,2202 RON - 0,2455 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
203.0 mm
Argintiu
0,2427 RON - 0,2708 RON 11800 În stoc
74.0 mm
250.0 mm
Verde
  • din 10
Brățări cabluri 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Argintiu

10244753

Interval de preț
0,522 RON - 0,4701 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    368.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    102.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățări cabluri 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Verde

10244296

Interval de preț
0,0587 RON - 0,0527 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățări cabluri 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Verde

10244739

Interval de preț
0,5191 RON - 0,4673 RON

Niveluri de stoc
14700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    368.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    102.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățări cabluri 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nailon 6/6 Roșu

10247488

Interval de preț
1,3205 RON - 1,1899 RON

Niveluri de stoc
5600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    380.0 mm
  • Lățime totală
    7.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    110.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățări cabluri 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nailon 6/6 Verde

10244531

Interval de preț
0,2708 RON - 0,2427 RON

Niveluri de stoc
11800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    250.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    74.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6