Meniu Caută

Brățări autoblocante standard

În stoc

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
185 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,4046 RON - 0,4386 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
368.0 mm
Negru
22.0 kg
0,8106 RON - 0,8814 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
500.0 mm
Negru
55.0 kg
0,3324 RON - 0,3679 RON 11100 În stoc
81.0 mm
280.0 mm
Natural
22.0 kg
0,47 RON - 0,5245 RON 300 În stoc
116.0 mm
385.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1648 RON - 0,1852 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
180.0 mm
Natural
18.0 kg
1,2284 RON - 1,3375 RON 100 În stoc
80.0 mm
280.0 mm
Natural
40.0 kg
0,1893 RON - 0,2071 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
190.0 mm
Negru
22.0 kg
0,2615 RON - 0,2902 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
300.0 mm
Negru
22.0 kg
0,1348 RON - 0,1498 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
120.0 mm
Natural
22.0 kg
0,7194 RON - 0,7806 RON 67500 În stoc
88.0 mm
300.0 mm
Natural
55.0 kg
1,5123 RON - 1,6758 RON Solicitați termenul de livrare aici
166.0 mm
550.0 mm
Negru
80.0 kg
2,0573 RON - 2,2617 RON 7000 În stoc
236.0 mm
762.0 mm
Negru
80.0 kg
8,4608 RON - 8,924 RON Solicitați termenul de livrare aici
380.0 mm
1219.0 mm
Negru
80.0 kg
1,7711 RON - 1,9619 RON Solicitați termenul de livrare aici
210.0 mm
685.0 mm
Natural
80.0 kg
3,8829 RON - 4,2509 RON Solicitați termenul de livrare aici
270.0 mm
914.0 mm
Natural
80.0 kg
1,0068 RON - 1,0967 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
380.0 mm
Negru
80.0 kg
0,643 RON - 0,7139 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.0 mm
280.0 mm
Natural
55.0 kg
2,0573 RON - 2,2617 RON 9900 În stoc
236.0 mm
762.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0805 RON - 0,0893 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
165.0 mm
Negru
8.0 kg
0,0459 RON - 0,0499 RON 398200 În stoc
25.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
  • din 10
Brățări cabluri 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244685

Interval de preț
0,3679 RON - 0,3324 RON

Niveluri de stoc
11100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    280.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    81.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244777

Interval de preț
0,5245 RON - 0,47 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    385.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    116.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nailon Natural

10278666

Interval de preț
1,3375 RON - 1,2284 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    280.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    80.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    40.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nailon 6/6 Natural

10247266

Interval de preț
0,7806 RON - 0,7194 RON

Niveluri de stoc
67500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    300.0 mm
  • Lățime totală
    7.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    88.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    55.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nailon 6/6 Negru

10247563

Interval de preț
2,2617 RON - 2,0573 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    762.0 mm
  • Lățime totală
    9.0 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    236.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    80.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nailon 6/6 Natural

10247341

Interval de preț
2,2617 RON - 2,0573 RON

Niveluri de stoc
9900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    762.0 mm
  • Lățime totală
    9.0 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    236.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    80.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244272

Interval de preț
0,0499 RON - 0,0459 RON

Niveluri de stoc
398200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2