Meniu Caută

Bolțuri cu inel

În producție

Aceste șuruburi pivotante, cunoscute și ca șuruburi cu inel, au o tijă filetată cu un inel (ramă) la cap, producând un rulment neted pentru jug. Acest lucru permite ajustarea exactă și flexibilitate. Acest ochi oferă o manevrabilitate ușoară a șuruburilor, facilitând strângerea sau slăbirea dispozitivului de fixare.

Mișcarea de balansare a brațului nu numai că asigură componentele rapid și convenabil, dar economisește și timp și efort semnificativ. Ideale pentru aplicații care necesită dezasamblare și reasamblare frecvente, șurubul filetat asigură o conexiune robustă între componente, minimizând riscul de slăbire sau defecțiune în timpul funcționării.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat manual inițial, apoi cu scule; odată ce secțiunea cu balamale este în poziție, aceasta poate fi balansată într-o poziție blocată cu capătul filetat fixat. Ele sunt adesea utilizate în industriile grele, cum ar fi protecția mașinilor, auto, construcții și producție.

  • Au o tijă filetată cu un inel (ramă) la cap, producând un rulment neted pentru jug.
  • Mișcarea de balansare a brațului asigură componentele rapid și economisește și timp și efort semnificativ.
  • Utilizate pentru aplicații auto, construcții și producție.
Material: Oțel tratat termic, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SR18822, SR18830

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Toleranţă d1 d3 Material d2 l2 Cumpără
34,6896 RON - 43,3744 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
Toleranță standard
M12
25.0
Oțel tratat termic
12.0
30.0
46,3193 RON - 57,8991 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
Toleranță standard
M16
32.0
Oțel tratat termic
16.0
38.0
90,8916 RON - 113,6021 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0
Toleranță standard
M20
40.0
Oțel tratat termic
18.0
52.0
31,595 RON - 39,4812 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
Toleranță standard
M12
25.0
Oțel tratat termic
12.0
30.0
49,4139 RON - 61,7424 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
Toleranță standard
M16
32.0
Oțel tratat termic
16.0
38.0
116,1476 RON - 154,8303 RON Solicitați termenul de livrare aici
130.0
Toleranță ridicată
M12
25.0
Oţel inoxidabil 304
12.0
40.0
56,1522 RON - 74,8696 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
Toleranță ridicată
M10
20.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
40.0
102,8209 RON - 128,5261 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0
Toleranță standard
M20
40.0
Oțel tratat termic
18.0
52.0
128,027 RON - 160,0212 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță standard
M24
45.0
Oțel tratat termic
22.0
54.0
138,5586 RON - 173,1983 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
Toleranță standard
M24
45.0
Oțel tratat termic
22.0
54.0
50,8115 RON - 67,732 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
Toleranță ridicată
M8
18.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
32.0
32,4934 RON - 43,3245 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
Toleranță ridicată
M5
12.0
Oţel inoxidabil 304
5.0
32.0
35,8376 RON - 47,7668 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
Toleranță ridicată
M5
12.0
Oţel inoxidabil 304
5.0
32.0
48,7151 RON - 64,9369 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
Toleranță ridicată
M6
14.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
32.0
80,6096 RON - 107,4628 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
Toleranță ridicată
M12
25.0
Oţel inoxidabil 304
12.0
40.0
136,063 RON - 181,4339 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță ridicată
M16
32.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
50.0
26,5537 RON - 33,1922 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
Toleranță standard
M10
20.0
Oțel tratat termic
10.0
26.0
36,736 RON - 45,92 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță standard
M12
25.0
Oțel tratat termic
12.0
30.0
38,8324 RON - 48,5155 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
Toleranță standard
M12
25.0
Oțel tratat termic
12.0
30.0
53,8063 RON - 67,2828 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță standard
M16
32.0
Oțel tratat termic
16.0
38.0
  • din 3