20198282
20198282
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 57,8991 RON |
| 10 - 14 | 52,1092 RON |
| 15 - 24 | 49,2143 RON |
| 25 + | 46,3193 RON |
| Toleranţă | Toleranță standard |
|---|---|
| d1 | M16 |
| l1 | 60.0 |
| d2 | 16.0 |
| d3 | 32.0 |
| l2 | 38.0 |
| w1 | 17.0 |
| Greutate g | 128.0 |
| Material | Oțel tratat termic |
| Standard | DIN 444 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina