Meniu Caută

Șurub de balansare M10 60.0 12.0 Oțel tratat termic

Acest șurub pivotant din oțel este folosit pentru ridicarea, montarea și fixarea greutăților. Are o tijă filetată cu un inel la cap. Toleranța și rezistența sa îl fac excelent pentru aplicații de producție.
Numărul piesei Essentra:

20198190

Numărul piesei producătorului:

20198190

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 32,3849 RON
10 - 14 29,1617 RON
15 - 24 27,5245 RON
25 + 25,8874 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

32,38 RON

1 x 32,3849 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Toleranţă Toleranță standard
d1 M10
l1 60.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 26.0
w1 12.0
Greutate g 43.0
Material Oțel tratat termic
Standard DIN 444

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne