Meniu Caută

Șurub de balansare M8 50.0 9.0 Oțel tratat termic

Acest șurub pivotant din oțel este folosit pentru ridicarea, montarea și fixarea greutăților. Are o tijă filetată cu un inel la cap. Toleranța și rezistența sa îl fac excelent pentru aplicații de producție.
Numărul piesei Essentra:

20198152

Numărul piesei producătorului:

20198152

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 27,2687 RON
10 - 14 24,5573 RON
15 - 24 23,1759 RON
25 + 21,7946 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

27,27 RON

1 x 27,2687 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Toleranţă Toleranță standard
d1 M8
l1 50.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 22.0
w1 9.0
Greutate g 25.0
Material Oțel tratat termic
Standard DIN 444

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne