Aceste pistoane cu arc - cu știft - crestate sunt utilizate pentru poziționare, indexare, aplicarea presiunii, ridicare și blocare. Sunt alcătuite din trei părți: un corp filetat, un știft de piston și un mecanism cu arc. Arcul pistonului oferă forță pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.
Folosite în mod obișnuit pentru alinierea precisă și poziționarea sigură a componentelor. Extinderea sau retragerea bolțului pistonului poate bloca sau elibera o componentă, asigurând o aliniere precisă și prevenind mișcarea accidentală. Când știftul pistonului este extins, acesta se blochează pe poziție, împiedicând mișcarea sau dislocarea accidentală a componentei.
Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Știftul pistonului poate fi extins sau retras cu ușurință folosind forța manuală prin împingere, permițând ajustări sau schimbări rapide de poziție. Poate rezista la temperaturi de până la 250 C și este utilizat în mod obișnuit în sectoare industriale, cum ar fi proiectarea de mașini și dispozitive, electronice, echipamente medicale și de iluminat.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel negru Cod Serie: SR32150
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | l1 | Material | Cursa s1 | Sarcina cu arc | n1 | d1 | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.0
|
Oțel negru
|
6.5
|
Normal
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
Oțel negru
|
2.0
|
A crescut
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
Oțel inoxidabil
|
1.5
|
Normal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
Oțel inoxidabil
|
3.5
|
Normal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
Oțel inoxidabil
|
2.0
|
A crescut
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
Oțel inoxidabil
|
3.5
|
A crescut
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
|||
| 20 În stoc |
24.0
|
Oțel negru
|
4.5
|
Normal
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
Oțel inoxidabil
|
2.0
|
A crescut
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
34.0
|
Oțel inoxidabil
|
8.0
|
Normal
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.0
|
Oțel inoxidabil
|
6.5
|
A crescut
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
34.0
|
Oțel negru
|
8.0
|
A crescut
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
Oțel inoxidabil
|
4.5
|
Normal
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
Oțel negru
|
3.5
|
A crescut
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
Oțel inoxidabil
|
2.0
|
Normal
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
Oțel inoxidabil
|
2.0
|
Normal
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.0
|
Oțel inoxidabil
|
2.5
|
Normal
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.0
|
Oțel negru
|
2.5
|
A crescut
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.0
|
Oțel negru
|
6.5
|
A crescut
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
Oțel negru
|
2.0
|
Normal
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
Oțel negru
|
2.0
|
Normal
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina