Meniu Caută

Piston cu arc M8 3.8 16.0 Oțel inoxidabil

Acest piston cu arc folosește un știft cu capăt rotunjit cu o fantă. Această caracteristică îl face excelent pentru aplicații care necesită o cuplare mai delicată sau unde știftul poate intra în contact cu suprafețe delicate, reducând frecarea și șansa de blocare sau lipire. Rezistă la temperaturi de până la 250 ºC.
Numărul piesei Essentra:

20253813

Numărul piesei producătorului:

20253813

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc A crescut
d1 M8
d2 3.8
l1 16.0
n1 1.2
Cursa s1 2.0
Sarcina arcului F1 ≈ N 23.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 59.0
Greutate g 3.8
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne