20253707
20253707
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Sarcina cu arc | A crescut |
|---|---|
| d1 | M24 |
| d2 | 13.0 |
| l1 | 34.0 |
| n1 | 3.0 |
| Cursa s1 | 8.0 |
| Sarcina arcului F1 ≈ N | 91.0 |
| Sarcina arcului F2 ≈ N | 223.0 |
| Greutate g | 74.0 |
| Material | Oțel negru |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina