20253738
20253738
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Sarcina cu arc | Normal |
|---|---|
| d1 | M6 |
| d2 | 2.7 |
| l1 | 14.0 |
| n1 | 1.0 |
| Cursa s1 | 2.0 |
| Sarcina arcului F1 ≈ N | 6.0 |
| Sarcina arcului F2 ≈ N | 17.0 |
| Greutate g | 1.8 |
| Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina