Meniu Caută

Blocare compresie cu indicator

În stoc

Lacăte cu compresie cu indicatoare, folosesc un mecanism de compresie pentru a crea o etanșare etanșă. Acest lucru contribuie la reducerea vibrațiilor, minimizarea accesului neautorizat și asigurarea protecției mediului împotriva prafului, umidității, apei și contaminanților.

Indicatorul încorporat arată dacă încuietoarea este deschisă sau închisă. Aceasta crește siguranța și eficiența operațională. Are o caracteristică de compresie de 6 mm.

Utilizat în mod obișnuit în aplicații industriale și auto, cum ar fi panouri electrice, dulapuri de telecomunicații și sisteme HVAC. Cod Serie: SR2040, SR2060

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
18 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime camă Înălțime carcasă Material încuietoare Înălțime cap Diametru cap Tip cheie Lungime prindere Cumpără
137,0692 RON - 137,0692 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
40.0 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
66.0 mm
80,2725 RON - 80,2725 RON 2 În stoc
49.0 mm
18.5 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară 8.0 mm
25.0 mm
144,6421 RON - 144,6421 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
40.0 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
66.0 mm
144,6421 RON - 144,6421 RON 2 În stoc
32.0 mm
40.0 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
66.0 mm
80,2725 RON - 80,2725 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
18.5 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
25.0 mm
80,2725 RON - 80,2725 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
40.0 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
47.0 mm
137,0692 RON - 137,0692 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
40.0 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
47.0 mm
144,6421 RON - 144,6421 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
40.0 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
66.0 mm
80,2725 RON - 80,2725 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
18.5 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară 8.0 mm
25.0 mm
80,2725 RON - 80,2725 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
18.5 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
25.0 mm
80,2725 RON - 80,2725 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
18.5 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
25.0 mm
80,2725 RON - 80,2725 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
40.0 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
47.0 mm
80,2725 RON - 80,2725 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
18.5 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
25.0 mm
137,0692 RON - 137,0692 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
40.0 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
47.0 mm
144,6421 RON - 144,6421 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
40.0 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
66.0 mm
137,0692 RON - 137,0692 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
40.0 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
47.0 mm
144,6421 RON - 144,6421 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
40.0 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
66.0 mm
137,0692 RON - 137,0692 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
40.0 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
30.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
47.0 mm
Încuietori de compresie Cheie triunghiulară 8.0 mm 18.5 mm

20767846

Interval de preț
80,2725 RON - 80,2725 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Material carcasă
    Oțel inoxidabil
  • Material camă
    Oțel inoxidabil
  • Orientare la montare
    Pe partea dreaptă
Încuietori de compresie Cheie pătrată de 8,0 mm 40.0 mm

20767921

Interval de preț
144,6421 RON - 144,6421 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Material carcasă
    Oțel inoxidabil
  • Material camă
    Oțel inoxidabil
  • Orientare la montare
    Pe partea dreaptă