Meniu Caută

Încuietori de compresie Cheie pătrată de 8,0 mm 40.0 mm

Acest sistem de blocare prin compresie cu indicator dispune de un mecanism de compresie pentru un etanșare hermetică. Acest lucru ajută la reducerea vibrațiilor în aplicație și la prevenirea pătrunderii prafului și apei. De asemenea, dispune de un indicator care arată dacă încuietoarea este deschisă sau închisă, facilitând astfel utilizarea.
Numărul piesei Essentra:

20767921

Numărul piesei producătorului:

20767921

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 141,1142 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

7 055,71 RON

50 x 141,1142 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Fără finisaj
Material încuietoare Oțel inoxidabil
Material carcasă Oțel inoxidabil
Material camă Oțel inoxidabil
Orientare la montare Pe partea dreaptă
Tip cheie Cheie pătrată de 8,0 mm
Clasă oțel inoxidabil AISI304
Lungime camă 32.0 mm
Lungime prindere 66.0 mm
Înălțime carcasă 40.0 mm
Înălțime cap 5.0 mm
Diametru cap 30.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne