Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20767877
20767877
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 + | 133,726 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finalizare | Fără finisaj |
|---|---|
| Material încuietoare | Oțel inoxidabil |
| Material carcasă | Oțel inoxidabil |
| Material camă | Oțel inoxidabil |
| Orientare la montare | Pe partea stângă |
| Tip cheie | Floare de cheie dublă de 5,0 mm |
| Clasă oțel inoxidabil | AISI304 |
| Lungime camă | 49.0 mm |
| Lungime camă | 1.929 in |
| Lungime prindere | 47.0 mm |
| Lungime prindere | 1.85 in |
| Înălțime carcasă | 1.575 in |
| Înălțime carcasă | 40.0 mm |
| Înălțime cap | 0.197 in |
| Înălțime cap | 5.0 mm |
| Diametru cap | 1.181 in |
| Diametru cap | 30.0 mm |
| Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina