20767846
20767846
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 + | 78,3147 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizare | Fără finisaj |
---|---|
Material încuietoare | Oțel inoxidabil |
Material carcasă | Oțel inoxidabil |
Material camă | Oțel inoxidabil |
Orientare la montare | Pe partea dreaptă |
Tip cheie | Cheie triunghiulară 8.0 mm |
Clasă oțel inoxidabil | AISI304 |
Lungime camă | 1.929 in |
Lungime camă | 49.0 mm |
Lungime prindere | 0.984 in |
Lungime prindere | 25.0 mm |
Înălțime carcasă | 0.728 in |
Înălțime carcasă | 18.5 mm |
Înălțime cap | 0.197 in |
Înălțime cap | 5.0 mm |
Diametru cap | 1.181 in |
Diametru cap | 30.0 mm |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina