Gama de șuruburi aplicate pe balamalele ascunse este adecvată aplicațiilor de uz intens. Acestea sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu un știft detașabil, care permite ridicarea ușii din toc, pentru a facilita accesul. Vă sunt oferite diferite materiale și unghiuri de rotație, potrivite unei multitudini de aplicații.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Posibilitate de detașare | Lungime totală | Culoare | Orientare la montare | Metodă de montare | Lățime totală | Cumpără | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,2908 RON - 103,4482 RON | În producție |
Removable
|
4.213 in
107.0 mm
|
Gri
|
Pe dreapta și stânga
|
Șurub
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
35,2908 RON - 103,4482 RON | În producție |
Removable
|
4.213 in
107.0 mm
|
Gri
|
Pe dreapta și stânga
|
Șurub
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
24,5472 RON - 52,7857 RON | În producție |
Știft detașabil
|
3.15 in
80 mm
|
Argintiu
|
Pe dreapta și stânga
|
Înfiletați și sudați
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
141,8387 RON - 312,812 RON | 22 În stoc |
Fix
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Pe partea stângă
|
Șurub
|
1.193 in
30.3 mm
|
||||
10281178 | 27,2451 RON - 57,3954 RON | 3 În stoc |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Pe dreapta și stânga
|
Șurub
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
27,2451 RON - 57,3954 RON | 10 În stoc |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Pe dreapta și stânga
|
Șurub
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
29,5177 RON - 62,2831 RON | În producție |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Pe dreapta și stânga
|
Șurub
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
28,0528 RON - 59,2108 RON | În producție |
Removable
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Pe dreapta și stânga
|
Șurub
|
1.988 in
50.5 mm
|
||||
29,5177 RON - 62,2831 RON | În producție |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Pe dreapta și stânga
|
Șurub
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
26,6152 RON - 61,1659 RON | În producție |
Removable
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
Pe dreapta și stânga
|
Prin înşurubare
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
133,5283 RON - 264,9126 RON | În producție |
Removable
|
4.173 in
106.0 mm
|
Natural
|
Pe dreapta și stânga
|
Șurub
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||
22,2478 RON - 60,0487 RON | În producție |
Removable
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
Pe dreapta și stânga
|
Prin înşurubare
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
131,96 RON - 283,7632 RON | În producție |
Fix
|
1.732 in
44 mm
|
Argintiu
|
Pe dreapta și stânga
|
Screw In
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
13,9008 RON - 86,8611 RON | 86 În stoc |
Removable
|
|
Natural
|
Pe dreapta și stânga
|
Șurub
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
23,5895 RON - 149,1443 RON | În producție |
Removable
|
|
Natural
|
Pe dreapta și stânga
|
Șurub
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
15,0964 RON - 89,3748 RON | În producție |
Removable
|
|
Natural
|
Pe dreapta și stânga
|
Șurub
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
14,1639 RON - 89,3748 RON | În producție |
Removable
|
|
Natural
|
Pe dreapta și stânga
|
Șurub
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
14,1639 RON - 89,3748 RON | 68 În stoc |
Removable
|
|
Natural
|
Pe dreapta și stânga
|
Șurub
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
16,6345 RON - 154,032 RON | 100 În stoc |
Removable
|
|
Natural
|
Pe dreapta și stânga
|
Șurub
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
21,2123 RON - 154,032 RON | În producție |
Removable
|
|
Natural
|
Pe dreapta și stânga
|
Șurub
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina