Meniu Caută

Balama mascată 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Oțel inoxidabil

Balamale ascunse cu orientare de montare pe dreapta sau pe stânga și metodă de montare cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10299975

Numărul piesei producătorului:

550065

131 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 271,5355 RON
20 + 136,8665 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

271,54 RON

1 x 271,5355 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală balama 104.5 mm
Lungime totală 106.0 mm
Lățime totală 44.0 mm
Rotație maximă 90
Material încuietoare Oțel inoxidabil
Metodă de montare Screw
Orientare la montare Pe dreapta și stânga
Material știft Oțel inoxidabil AISI 316
Culoare Natural
Finalizare Brut
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne