10281147
497570
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 24 | 480,9486 RON |
| 25 + | 218,0772 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime totală balama | 47.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală balama | 1.87 in |
| Lungime totală | 126.5 mm |
| Lungime totală | 4.98 in |
| Lățime totală | 2.307 in |
| Lățime totală | 58.6 mm |
| Rotație maximă | 90 |
| Material încuietoare | Oțel |
| Metodă de montare | Screw |
| Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
| Material știft | Oțel |
| Culoare | Natural |
| Finalizare | Placat cu zinc |
| Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina