Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.
Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d3 | Dimensiunea capului | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2717 RON - 25,0564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 29,4487 RON - 45,2711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 97,6299 RON - 150,1884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 22,411 RON - 34,44 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 406,2423 RON - 541,6564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Oţel inoxidabil 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 67,4325 RON - 103,7692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Oţel inoxidabil 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 428,3537 RON - 571,155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Oţel inoxidabil 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 38,1336 RON - 58,6977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Oţel inoxidabil 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 4,8915 RON - 7,5369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Oțel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 9,783 RON - 15,0238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Oțel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 222,9616 RON - 297,2821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Oțel
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 66,8835 RON - 102,8708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Oțel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 7,5868 RON - 11,6797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Oțel
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 34,0906 RON - 52,4087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Oțel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 353,1348 RON - 470,8297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Oțel
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 72,4238 RON - 111,4558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Oțel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 19,3164 RON - 29,6983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Oțel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 20,4644 RON - 31,4951 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Oțel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 212,4798 RON - 283,3064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Oțel
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
| 17,3697 RON - 26,7035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Oțel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina