Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu știft M8 8x16 16.0 Oţel inoxidabil 303

Această articulație clevis cu știft este realizată din inox și este rezistentă la coroziune, putând fi utilizată în condiții dificile. Inelul de prindere este un suport în formă de U cu găuri la ambele capete pentru prinderea altor componente. Știftul este o tijă cilindrică care alunecă prin găuri și o fixează. Ușor de instalat cu ajutorul unui filet standard.
Numărul piesei Essentra:

20192259

Numărul piesei producătorului:

20192259

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 58,6977 RON
50 - 99 46,9682 RON
100 - 199 44,0233 RON
200 - 499 41,078 RON
500 + 38,1336 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

58,70 RON

1 x 58,6977 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 8x16
Mână filet Right Hand
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 42.0
l3 32.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
Greutate g 37.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne