20193133
20193133
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 283,3064 RON |
| 50 - 99 | 226,6551 RON |
| 100 + | 212,4798 RON |
| Dimensiunea capului | 20x80 |
|---|---|
| Mână filet | Right Hand |
| Tip filet | Fine |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 80.0 |
| d2 | M20 |
| d3 | 34.0 |
| l2 ±0.5 | 145.0 |
| l3 | 120.0 |
| l4 | 30.0 |
| w1 tol. B13 | 20.0 |
| w2 | 20.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| w4 | 40.0 |
| Greutate g | 800.0 |
| Finalizare | Placat cu zinc |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina