Menu Procurar

Componentes
essenciais para
a Defesa

Somos a Essentra Components, um fabricante global de componentes pequenos, mas essenciais, que desempenham um papel crítico na indústria de defesa. Desde veículos militares avançados e veículos aéreos não tripulados até sistemas de navegação e orientação de precisão, as nossas soluções de alto desempenho são concebidas para resistir a condições extremas e satisfazer as exigências rigorosas de aplicações críticas para a missão.

Não consegue encontrar o que procura?

Fale com os nossos especialistas

Porquê comprar na Essentra?

Colaboramos com muitos dos principais fornecedores e integradores de sistemas de defesa do mundo, fornecendo os mais altos padrões de qualidade, serviço e conformidade. Com 14 instalações de produção em todo o mundo, combinamos alcance global com especialização localizada, garantindo que os nossos clientes recebem as melhores soluções, independentemente do local onde operam.

   Excelente disponibilidade para a maior parte dos artigos em stock, graças aos nossos 33 centros de distribuição em todo o mundo.

   Oferecemos uma vasta gama de modelos CAD gratuitos em formatos populares. Estes modelos encontram-se disponíveis para download no nosso site.

  Estão disponíveis amostras gratuitas para muitos dos nossos produtos.

   Produzimos produtos de alta qualidade nas nossas 14 instalações de fabrico localizadas em todo o mundo.

   Com soluções personalizadas disponíveis, os nossos especialistas trabalharão consigo para criar um produto que se adapte às suas necessidades.

PEEK®: Soluções de alto desempenho para aplicações exigentes.

 

 

 

Benefícios para a Defesa:

• ESTABILIDADE TÉRMICA EXTREMA: Resistem às condições extremas de voo e operação, mantendo a integridade estrutural até 350 °F (180 °C). Ideal para componentes de motor de alta temperatura e isolamento térmico.
• RESISTÊNCIA QUÍMICA SUPERIOR: Resiste a combustíveis agressivos, a lubrificantes e aos ambientes corrosivos encontrados em operações de defesa, garantindo fiabilidade a longo prazo.
• DURABILIDADE E FIABILIDADE APRIMORADAS: Desfrute de uma vida útil prolongada com a força excecional, rigidez e resistência ao desgaste do PEEK. Essencial para reduzir a manutenção e o tempo de inatividade em operações exigentes no terreno.
• OTIMIZAÇÃO DO PESO: Alcance reduções de peso significativas sem comprometer a integridade estrutural. As propriedades leves do PEEK são essenciais para melhorar a eficiência do combustível, a capacidade de carga e a capacidade de manobra.
• DESEMPENHO INABALÁVEL EM AMBIENTES EXIGENTES: A baixa absorção de humidade do PEEK garante um desempenho consistente em condições de alta pressão da água, vapor e condições húmidas, vital para aplicações navais e terrestres.
• Resistência à radiação: O PEEK tem uma excelente resistência à radiação, o que é importante para aplicações espaciais e algumas aplicações de defesa.

Veja todos os produtos PEEK

Drones

Soluções leves e eficientes para os sistemas aéreos de hoje. A nossa gestão de cabos, hardware para PCB e fixadores garantem a integridade do sinal, reduzem o peso e simplificam a montagem, sem comprometer o desempenho ou a durabilidade.

Drones

Produtos em Destaque

1. Rebites de encaixe - pressão
Os rebites de encaixe oferecem um método de fixação simples e sem ferramentas, ideal para uma montagem rápida. O seu design económico inclui pernas expansíveis que mantêm os componentes juntos com segurança para um ajuste duradouro. Na indústria da defesa, também são utilizados em veículos militares e caixas de equipamentos, onde uma fixação rápida e fiável é essencial para operações de manutenção e campo.
2. Anilhas de retenção
As anilhas de retenção foram concebidas para prender a haste externa de parafusos ou parafusos, mantendo-as seguras durante a montagem. Disponíveis em vários materiais, oferecem resistência à corrosão, abrasão e produtos químicos. No setor de defesa, por exemplo, as anilhas de retenção são frequentemente utilizadas para fixar placas de circuito no lugar, evitando o contacto elétrico indesejado.
3. Suportes de LED
Estes suportes de LED permitem uma fácil instalação manual, suportando o posicionamento vertical e a 90 graus. No setor da defesa, incluindo a tecnologia de dunas, elas são aplicadas em sistemas de navegação e indicadores de status, onde uma colocação segura de LED é vital para visibilidade e fiabilidade em operações de missão crítica.

4. Tubos de luz LED
Fabricados em policarbonato transparente (PC) com classificação UL94 V0 de resistência a chamas, os nossos tubos LED oferecem segurança e durabilidade. Estão disponíveis numa variedade de frentes planas ou abobadadas para satisfazer diferentes necessidades de iluminação. No setor da defesa e da tecnologia do drone, também são utilizados para luzes de navegação e indicadores de status, garantindo visibilidade e fiabilidade em ambientes de missão exigentes.
5. Set Screws - Hex Socket - PEEK
Os parafusos de fixação PEEK com uma chave de caixa foram projetados para resistência e fiabilidade. Estes fixadores de alto desempenho mantêm os componentes firmemente posicionados exercendo pressão através do seu design roscado. No setor de defesa, incluindo a tecnologia de dunas, também são aplicadas em montagens compactas e de alto desempenho, onde a redução de peso, durabilidade e resistência a ambientes agressivos são essenciais para o sucesso da missão.
6. Abraçadeiras para cabos resistentes a UV
Fabricadas em nylon com estabilização UV, estas abraçadeiras são construídas para suportar uma exposição solar prolongada. A sua durabilidade torna-os uma escolha fiável para uso externo e outras condições difíceis. No setor da defesa, incluindo a tecnologia de metadados, eles são usados para gerir e garantir cabos críticos em sistemas aéreos não tripulados, garantindo fiabilidade e desempenho mesmo nos ambientes mais severos.

Não consegue encontrar o que procura?

Fale com os nossos especialistas

Veículos Blindados

Os nossos componentes são projetados para resistir a ambientes extremos e condições de alto impacto. Desde proteção para cabos e mangueiras a componentes de acesso robustos, ajudamos a prevenir danos, reduzir vibrações e melhorar a durabilidade a longo prazo dos sistemas dos veículos blindados.

Armored Vehicles

Produtos em Destaque

1. Tampões Slottex
Os tampões ranhurados apresentam um anel de vedação dupla por baixo da flange, garantindo um ajuste firme e fiável. Este design fornece uma vedação segura para maior fiabilidade em várias aplicações. Na indústria de defesa e veículos blindados, são normalmente utilizados para proteger sistemas hidráulicos, reservatórios de combustível e invólucros de fugas e contaminação, garantindo um desempenho fiável em condições de campo exigentes.
2. Juntas Adesivas
A nossa coleção inclui tudo, desde fitas de intempéries a vedações de bolha e proteções de borda, projetadas para lidar com ambientes industriais difíceis. Com uma ampla variedade de opções, oferecemos soluções de vedação e proteção fiáveis criadas para aplicações exigentes. Na defesa, incluindo veículos blindados, estes produtos são utilizados em portas, escotilhas e painéis de acesso para proteger contra poeira, água e condições ambientais adversas, mantendo simultaneamente a segurança e o conforto dos ocupantes.
3. Silicone Tampas de mascaramento de alta temperatura
As tampas e tampões de Silicone proporcionam um desempenho de vedação fiável a altas temperaturas. Nos veículos blindados, também são utilizados para proteger furos roscados, acessórios hidráulicos e componentes sensíveis durante os processos de revestimento e pintura, garantindo durabilidade e fiabilidade nas condições mais severas.
4. Fita de mascaramento - alta temperatura
Concebida para suportar níveis de calor de até 260 °C, esta fita de isolamento de alta temperatura foi concebida para ambientes difíceis. É uma escolha fiável para várias aplicações de defesa, incluindo veículos blindados, onde é utilizado durante processos de revestimento, pintura e tratamento de superfície para proteger componentes sensíveis e garantir um acabamento duradouro de alta qualidade em condições extremas.

5. Tampões de proteção paralela
As suas principais funções incluem evitar que danos, corrosão, sujidade e humidade entrem e contaminem as roscas internas. Na indústria de defesa, incluindo os veículos blindados, são normalmente utilizados em assentos ajustáveis, protegendo os furos roscados contra danos e contaminantes durante o fabrico e a montagem, garantindo uma vedação segura para evitar fugas e manter a integridade do sistema.
6. Dobradiças de tensão constante - posição controlada
Com opções para configurações de binário constante, binário variável e detenção, estes componentes são ideais quando um controle posicional preciso é essencial. Na indústria de defesa, incluindo veículos blindados, são utilizados em mecanismos de incubação, sistemas de assentos e montagens de equipamentos, onde o movimento controlado e o posicionamento seguro são essenciais para a segurança e o desempenho da missão.
7. Fecho de quarto de volta em plástico
Oferecemos fechos adequados para uma ampla variedade de usos, desde aplicações leves a pesadas. As opções incluem poliamida resistente, aço forte e aço inoxidável para maior resistência à corrosão. No setor de defesa, incluindo veículos blindados, essas fechaduras são amplamente usadas em painéis de acesso, compartimentos de armazenamento e caixas de equipamentos para garantir segurança, durabilidade e desempenho fiável nos ambientes mais severos.

Não consegue encontrar o que procura?

Fale com os nossos especialistas

Sistemas de Lançamento

A precisão e a resiliência são fundamentais nos sistemas de lançamento. A nossa gama suporta o acesso seguro aos painéis, o encaminhamento da mangueira e a proteção dos componentes. Isto minimiza o risco de falhas e simplifica a manutenção, mesmo nas condições mais exigentes.

Launchers

Produtos em Destaque

1. Trinco com pega em T taça recesso embutido
Concebido para grandes portas de armários, esta gama de pegas em T proporciona resistência e fiabilidade. Fabricados em aço inoxidável com classificação IP65, são ideais para uso intensivo em ambientes desafiadores ou perigosos. No setor da defesa, incluindo sistemas de lançamento, são utilizados em armários de controle e painéis de acesso, proporcionando operação segura e proteção contra poeira, humidade e condições extremas de campo.
2. Juntas Adesivas
A nossa coleção inclui tudo, desde fitas de intempéries a vedações de bolha e proteções de borda, projetadas para lidar com ambientes industriais difíceis. Com uma ampla variedade de opções, oferecemos soluções de vedação e proteção fiáveis criadas para aplicações exigentes. No setor da defesa, incluindo lançadores e sistemas de veículos blindados, estes produtos são utilizados em painéis de acesso, escotilhas e caixas para garantir a proteção contra poeira, água e condições ambientais severas.
3. Silicone Tampas de mascaramento de alta temperatura
As tampas e tampões de Silicone proporcionam um desempenho de vedação fiável a altas temperaturas. Na indústria de defesa, incluindo lançadores de mísseis e foguetes, são utilizados para proteger furos roscados, acessórios e componentes sensíveis durante processos de revestimento e acabamento, garantindo durabilidade e fiabilidade em ambientes operacionais extremos.

4. Fita de mascaramento - alta temperatura
Concebida para suportar níveis de calor de até 260 °C, esta fita de isolamento de alta temperatura foi concebida para ambientes difíceis. Na indústria de defesa, incluindo lançadores de mísseis e foguetes, é utilizado durante processos de revestimento, pintura e tratamento de superfície para proteger componentes sensíveis, garantindo durabilidade e desempenho em condições térmicas extremas.
5. Pull Tab Caps
As tampas com aba de puxar protegem as aplicações contra derrames e contaminação. O design com abas oferece um maior contacto com a superfície, facilitando a instalação e a remoção com o mínimo esforço. Na indústria de defesa, incluindo lançadores de mísseis e foguetes, eles são usados para proteger linhas hidráulicas, conexões roscadas e outros componentes sensíveis contra poeira, detritos e danos durante o armazenamento, transporte e manutenção.
6. Fecho de quarto de volta em plástico
Oferecemos fechos adequados para uma ampla variedade de usos, desde aplicações leves a pesadas. As opções incluem poliamida resistente, aço forte e aço inoxidável para maior resistência à corrosão. No setor de defesa, incluindo lançadores de mísseis e foguetes, essas fechaduras são usadas para garantir incubadoras de acesso, painéis de equipamentos e tampas de proteção, garantindo fiabilidade, segurança e durabilidade em condições extremas.

Não consegue encontrar o que procura?

Fale com os nossos especialistas

1. Abraçadeiras para cabos resistentes a UV
Fabricadas em nylon com estabilização UV, estas abraçadeiras são construídas para suportar uma exposição solar prolongada. A sua durabilidade torna-os uma escolha fiável para uso externo e outras condições difíceis. No setor de defesa, incluindo sistemas de navegação, eles são usados para gerir e garantir cablagens críticas em veículos, unidades de controle e equipamentos de comunicação, garantindo fiabilidade e desempenho consistente mesmo nos ambientes mais severos.
2. Suportes de LED
Estes suportes de LED permitem uma fácil instalação manual, suportando o posicionamento vertical e a 90 graus. Concebidos para diferentes tipos de LED, estão disponíveis em dois estilos versáteis para opções de montagem flexíveis. No setor de defesa, incluindo sistemas de navegação, eles são usados em painéis de controle, displays de cockpit e indicadores de status, onde uma colocação segura de LED é vital para visibilidade, precisão e fiabilidade em operações críticas de missão.
3. Tubos de luz LED
Fabricados em policarbonato transparente (PC) com classificação UL94 V0 de resistência a chamas, os nossos tubos LED oferecem segurança e durabilidade. Estão disponíveis numa variedade de frentes planas ou abobadadas para satisfazer diferentes necessidades de iluminação. No setor de defesa, incluindo sistemas de navegação, eles são usados em painéis de controle, painéis e indicadores de status para garantir a transmissão clara de luz, visibilidade e fiabilidade em ambientes críticos de missão.

4. Anilhas de retenção
As anilhas de retenção foram concebidas para prender a haste externa de parafusos ou parafusos, mantendo-as seguras durante a montagem. Disponíveis em vários materiais, oferecem resistência à corrosão, abrasão e produtos químicos. Na indústria de defesa, incluindo sistemas de navegação, são frequentemente utilizados para fixar placas de circuito e montagens eletrónicas em unidades de controlo, garantindo estabilidade e evitando o contacto elétrico indesejado em operações críticas de missão.
5. Manípulos cónicos e esféricos
Os manípulos cónicos servem como pegas práticas para alavancas, eixos de engrenagem e volantes, garantindo fácil operação. Os manípulos esféricos permitem o controlo suave em várias direções, acabamento profissional. Na defesa, incluindo sistemas de navegação, estes manípulos são normalmente utilizados em painéis de controlo, painéis e interfaces de instrumentação, dando aos operadores um manuseio preciso e um controlo fiável em ambientes críticos de missão.
6. Rebites de encaixe - Pressão
Os rebites de encaixe oferecem um método de fixação simples e sem ferramentas, ideal para uma montagem rápida. O seu design económico inclui pernas expansíveis que mantêm os componentes juntos com segurança para um ajuste duradouro. Na indústria da defesa, são uma fixação rápida e fiável é essencial para as operações de manutenção e de campo. Em sistemas de navegação, eles são aplicados em painéis, visores e módulos eletrónicos seguros, garantindo estabilidade e facilidade de acesso durante missões críticas.

Não consegue encontrar o que procura?

Fale com os nossos especialistas

Fale com os nossos especialistas