Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(2 Produtos)
As porcas PEEK são projetadas para fixação de alto desempenho em ambientes extremos. Feitas de Polietileno Cetona (PEEK), oferecem uma resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica, proporcionando ligações fiáveis onde os fixadores metálicos ou de plástico padrão não são suficientes.
Resistindo a temperaturas contínuas de até 250 °C, as porcas PEEK resistem à corrosão de ácidos, combustíveis e solventes, mantendo a precisão dimensional e uma baixa absorção de humidade, mesmo em condições adversas. As suas propriedades de isolamento elétrico e leveza fazem com que sejam uma escolha ideal para as indústrias aeroespacial, automóvel, de semicondutores, de petróleo e gás, e de processamento químico.
Com durabilidade, precisão e uma longa vida útil, as porcas hexagonais PEEK são a solução de fixação preferida para conjuntos críticos que exigem desempenho e estabilidade.
Hexagonal Nuts, made of PEEK, have great mechanical strength, excellent chemical resistance and temperature stability.
Ideal for harsh settings, where typical metal or other plastic nuts may corrode. The hexagonal design allows for easy installation, using standard tools. Provides a secure and reliable fit for a wide range of threaded assemblies.
The nuts maintain their structural integrity and performance at temperatures of up to 260C, which makes them ideal for use in the medical, electronics and automotive industries. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SR2014
Um fixador de seis lados com um furo com rosca interna, geralmente utilizado em conjunto com um parafuso ou porca. Pode ser fixado com ferramentas como chaves inglesas ou catracas.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar